RIF-2-BPT/4X21
-
Базовый модуль
2900934
Релейный блок RIF-2..., для промышленных реле с 2 или 4 переключающими контактами, разъем Push-in, возможность установки входных модулей и модулей подавления помех/для монтажа NS 35/7,5
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Релейный блок |
| Серия изделий | RIFLINE complete |
| Входят в комплект | 2903304 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 |
| 2903305 RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 | |
| 2903306 RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 | |
| 2903308 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 | |
| 2903310 RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 | |
| 2903311 RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 | |
| 2903313 RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 | |
| 2903315 RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 | |
| 2908332 RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 AU | |
| 1188200 RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21AU | |
| 1577412 RIF-2-RPT-PHS-LDP-24DC/2X21 |
| Номинальное напряжение UN | 250 В AC/DC |
| Номинальный ток IN | макс. 12 A (В зависимости от комплектации / приложения) |
| Защитная схема | в зависимости от выбранных входных модулей и модулей подавления помех |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| 0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (жесткий) |
| 26 ... 16 (гибкий) |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 31 мм |
| Высота | 96 мм |
| Глубина (Хомут) | 75 мм (с хомутом) |
| Отверстие | |
| Диаметр | 3,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V2 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C (В зависимости от комплектации / приложения) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 2900934 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 69,15 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 62,825 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Одиночное реле 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Одиночное реле 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Одиночное реле 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Одиночное реле 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Одиночное реле 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Одиночное реле 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Одиночное реле 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Одиночное реле 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Одиночное реле 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Одиночное реле 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Одиночное реле 2903676
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Одиночное реле 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Одиночное реле 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Одиночное реле 2903680
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Одиночное реле 2903686
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Одиночное реле 2903669
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Одиночное реле 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Одиночное реле 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Одиночное реле 2903675
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Одиночное реле 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Одиночное реле 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Одиночное реле 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Одиночное реле 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Одиночное реле 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Одиночное реле 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Одиночное реле 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Одиночное реле 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Одиночное реле 2907056
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
RIF-RH-2 - Хомут 2900954
-
RIF-RHS-2 - Хомут 2908043
-
RIF-RHM-2 - Крепежные скобы реле 2905984
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Вставной модуль 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Вставной модуль 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Вставной модуль 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Вставной модуль 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Вставной модуль 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Вставной модуль 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Вставной модуль 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Вставной модуль 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Вставной модуль 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Вставной модуль 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tаймер 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Вставной модуль 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Вставной модуль 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А