RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/AU/FG
-
Релейный модуль
1739922
Предустановленный релейный модуль с зажимом Push-in состоит из: релейной базы, предохранительного реле с принудительно управляемыми контактами согласно DIN EN 61810-3, штекерного модуля индикации/ модуля подавления помех и фиксатора, исполнение контактов: 2 переключающих контакта, многослойный золотой контакт, входное напряжение: 24 В DC
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RIFLINE complete |
| Применение | Контакты с принудительным управлением |
| Режим работы | 100 % ED |
| Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
| B10d | 600000 Циклы (AC1; 250 V / 6 A; 1 NO) |
| 900000 Циклы (AC1; 250 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1800000 Циклы (AC1; 250 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 300000 Циклы (DC13; 24 V / 3 A; 1 NO) | |
| 1000000 Циклы (DC13; 24 V / 1,5 A; 1 NO) | |
| 3000000 Циклы (DC13; 24 V / 0,75 A; 1 NO) | |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Изоляция | Безопасная развязка между входом и выходом |
| Основная изоляция между переключающими контактами | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Состояние обслуживания данных | |
| Дата последней ревизии данных | 25.09.2025 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,72 Вт |
| Испытательное напряжение (Обмотка/контакт) | 4 кВэфф (50 Hz, 60 s) |
| Испытательное напряжение (открытый контакт) | 1,5 кВэфф (50 Hz, 60 s) |
| Испытательное напряжение (Переключающий контакт/переключающий контакт) | 2,5 кВэфф (50 Hz, 60 s) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC (Вход/выход) |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ (Вход/выход) |
| 4 кВ (между переключающими контактами) | |
| Устройство защиты от короткого замыкания | |
| Ток | 10 A (RT28-32) |
| Напряжение | 500 В (SCPD) |
| Ток короткого замыкания | 1 кA (условный ток короткого замыкания) |
| Активная часть | |
| Номинальное рабочее напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 20,4 В DC ... 28,8 В DC (20 °C) |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | см. диаграмму |
| Логика работы привода | с одним устойчивым положением |
| Привод (полярность) | поляризованный |
| Типовой входной ток при UN | 30 мА |
| Время срабатывания, типовое | 15 мс |
| Время возврата, типовое | 10 мс |
| Напряжение на катушке | 24 В DC |
| Защитная схема | Безынерционный диод |
| Индикация рабочего напряжения | LED желт. |
| Коммутация | |
| Исполнение контакта | 2x переключающих контакта, с принудительным размыканием |
| Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
| Материал контакта | AgSnO, +AU |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В DC) |
| 58 Вт (48 B DC) | |
| 54 Вт (60 B DC) | |
| 55 Вт (110 В DC) | |
| 55 Вт (220 В DC) | |
| 1500 ВА (250 В AC) | |
| Категория использования CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 3 A/240 В (Замыкатель) |
| Коммутация: при поврежденном золотом покрытии | |
| Указание | следующие значение приведены для поврежденного золотого покрытия |
| Материал контакта | AgSnO |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 8 A |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| 0,14 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| 0,14 мм² ... 1 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом, два проводника на двойной клемме) | |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 16 мм |
| Высота | 96 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Отверстие | |
| Диаметр | 3,2 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V2 (Корпус) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты (Установочный блок реле) | IP20 (Установочный блок реле) |
| Степень защиты (Реле) | RT I (Реле) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 2000 м |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| UKCA | |
| Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
| UL, США / Канада | |
| Маркировка | cULus Listed UL 508 |
| Сертификат | NRNT.E172140 |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Все данные согласно стандарту | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-5-1 |
| МЭК 61810-3 | |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 60947-5-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
| Монтажное положение | на выбор |
| Номер артикула | 1739922 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | DK6529 |
| GTIN | 4067923303584 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 74,08 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 74 g |
| Номер таможенного тарифа | 85364110 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
FBS 2-6 - Перемычка 3030336
-
FBS 2-6 BU - Перемычка 3036932
-
FBS 2-6 GY - Перемычка 3032237
-
FBS 2-8 - Перемычка 3030284
-
FBS 2-8 BU - Перемычка 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Перемычка 3032541
-
STP 5-2 - Держатели маркировки 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Подсоединение к системе 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811972
-
ZB 15 CUS - Полоса Zack 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811998
-
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819217
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X - Реле безопасности 1739913
-
RIF-LDP-12-24 DC - Вставной модуль 2900939
-
RIF-RH-1-H - Хомут 2904468
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А