Разветвители для установочных систем для надежных и обладающих большим сроком службы электромонтажных систем

Разветвители для установочных систем

С помощью подготовленных разветвителей различных конструкций можно быстро и стабильно в долгосрочной перспективе реализовать системы электропроводки. T-образные разветвители упрощают создание ответвлений линий в кольцевых системах. H-образные разветвители, в зависимости от назначения, предлагают до трех выходов и таким образом позволяют создавать радиальные построения в электропроводке.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526181
PRC 20/2-C3-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/2-C3-BD-Y - Распределительный блок
1526181

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526179
PRC 20/2-C1-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/2-C1-BD-Y - Распределительный блок
1526179

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 2, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526194
PRC 20/4-C3-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/4-C3-BD-Y - Распределительный блок
1526194

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный/зеленый, полюсов: 4, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: BUS

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526199
PRC 20/5-C3-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/5-C3-BD-Y - Распределительный блок
1526199

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 5, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: DALI

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526192
PRC 20/4-C1-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/4-C1-BD-Y - Распределительный блок
1526192

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный/красный, полюсов: 4, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526197
PRC 20/5-C2-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/5-C2-BD-Y - Распределительный блок
1526197

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 5, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: SIGNAL

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526196
PRC 20/5-C1-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/5-C1-BD-Y - Распределительный блок
1526196

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 5, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: AC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1526186
PRC 20/3-C1-BD-Y - Распределительный блок
PRC 20/3-C1-BD-Y - Распределительный блок
1526186

Распределительный блок, Серия изделий: PRC 20, конструкция: Y-разветвитель, цвет: черный, полюсов: 3, расчетное напряжение: 400 V, расчетный ток: 20 A, Возможность настройки для разблокировки: 1. при помощи инструмента или 2. вручную, oбласть применения: AC

Преимущества для Вас

  • Быстрое, простое распределение электропитания для крупных кабельных проектов
  • Технологии разъема для быстрого подключения и блокировки обеспечивают безопасную и удобную установку и сборку
  • Прочные и погодоустойчивые материалы позволяют использование внутри помещений и снаружи
  • Доступны варианты и комплектация на заказ

Новые изделия

Распределение электропитания серии PRC 20
Распределительное устройство IPD для электромонтажа

Штекерное распределение электропитания до 20 А

Предварительная сборка для быстрой установки

Предварительно сконфигурированное распределение электропитания обеспечивает простую и экономичную установку со штекерными соединителями серии PRC 20. Предварительно сконфигурированный распределитель доступен в 16 вариантах и может быть легко установлен с помощью plug & play.

Основные характеристики

  • Расчетное напряжение: 400 В AC / 500 В DC (МЭК) (III,2)
  • Рабочий ток: 20 А
  • Степень защиты: до IP69
  • Категория по ударному воздействию: IK08 (-25 °C)
  • От 2 до 5 контактов
  • Кодирование: механическое и цветовое
  • Количество входов: 1
  • Количество выходов: 2

Преимущества для Вас

  • Благодаря технологии plug & play монтаж на строительной площадке не требует больших усилий
  • Меньше ошибок при подключении благодаря 100%-ному контролю на производстве
  • Ручная и инструментальная блокировка для большей гибкости на месте
  • «Подключи и забудь - plug and forget» благодаря использованию проверенных материалов
  • Безопасное использование даже в экстремальных условиях окружающей среды

Распределительное устройство для электромонтажа

Простое распределение энергии без инструмента

Распределительные устройства IPD обеспечивают простое и безопасное распределение электропитания в зданиях или объектах инфраструктуры. Установка 3- и 5-контактных штекерных соединителей с сечением провода до 2,5 мм² осуществляется надежно и без инструмента, через штекерное соединение.

Основные характеристики

  • H- и Y-разветвитель
  • 3- и 5-контактные варианты
  • Байонетная система быстрой фиксации
  • Напряжение: 500 В
  • Токи до 20 А
  • Сечение провода штекерного соединителя: от 0,5 до 2,5 мм²
  • Степень защиты: IP66, IP68, IP69K

Преимущества для Вас

  • Значительная экономия времени за счет штекерного подключения без инструмента
  • Простая установка даже в особо сложных ситуациях благодаря байонетной системе быстрой фиксации
  • Механическое кодирование для предотвращения неправильного подсоединения, обеспечивающее безопасную установку
  • Надежное использование на открытом воздухе и во влажных помещениях благодаря высокой степени защиты

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей IPD

Удобное и индивидуально настраиваемое распределение электропитания IPD

Конфигуратор для монтажных разъемов и распределителей

Удобная конфигурация распределения электропитания с помощью монтажных разъемов и распределителей IPD. Просто подберите штекерные соединители и длину кабеля в соответствии с Вашими требованиями. Интуитивно понятная навигация по меню и 3D-изображение превращают настройку в детскую игру. Экспортируйте список артикулов или закажите Ваше решение напрямую.

Система монтажа IPD с зажимами Push-in

Монтажные разъемы и распределители серии IPD позволяют легко создавать системы распределения электропитания. Монтажная система IPD устанавливается удобно и без инструмента благодаря технологии Push-in и системе быстрой фиксации. Установка производится быстро и безопасно, даже в труднодоступных местах. Все компоненты отличаются особой прочностью и защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69K. Это гарантирует особенно долговечную и стабильную прокладку силовых кабелей в суровых внешних и промышленных условиях.

Монтажная система QPD с зажимом IDC

Промышленное распределение электропитания не должно быть сложным и занимать много времени. Это доказывает монтажная система QPD для нагрузок до 690 В/40 A. Проверенные ножевые соединения IDC QUICKON позволяют подключать провода до 5 x 6,0 мм² простым и быстрым способом без снятия изоляции или использования винтов. Вы можете выбирать между неразъемными и штекерными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения для распределения энергии.

Монтажная система PRC

Монтажная система PRC оптимально рассчитана на компактную и безопасную передачу питания до 35 A. Высокие степени защиты и ударопрочность до IK08 защищают систему распределения тока даже при экстремальных условиях окружающей среды. Разъемная блокировка с ручным или инструментальным управлением на выбор обеспечивает к тому же больше гибкости при установке и обслуживании системы.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
Обзор всех установочных систем

Получите информацию о нашем ассортименте установочных систем. В зависимости от задач вы можете выбрать простое соединение проводников, удобное распределение энергии или компактное подключение устройств.

Открыть электронный журнал
Установочные системы IPD, QPD и PRC

Идеально подходят для многочисленных приложений Наши монтажные системы обеспечивают гибкое и надежное распределение электропитания в зданиях, промышленных объектах и на открытом воздухе.

Туннель с освещением
Транспортная инфраструктура
Ветрогенератор в солнечном парке
Выработка электроэнергии
Электромобили под питаемым от солнечной энергии зарядным парком
Электромобильность
Базовая станция LTE
Телекоммуникационные устройства
Офисное здание изнутри
Инфраструктура зданий
Контейнеровоз
Морские и шельфовые объекты
Конвейер
Интралогистика
Производственное здание
Производство
Установка ОВК на крыше
Отопление, вентиляция и кондиционирование
Зарядная станция для электровелосипедов
Микромобильность