Кабельные соединители, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с двумя гайками QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 6 мм ... 10 мм
Кабельные соединители для цепей передачи сигналов, данных и питания
Удлинение проводов и замена поврежденных кабелей являются обычными задачами в ходе электромонтажных работ. С проводами для передачи сигналов, питания или данных, а также с кабельными соединителями эти задачи решаются быстро и надежно. Phoenix Contact предлагает кабельные соединители с винтовым зажимом или с ножевым соединением IDC для соединения провода от 0,14 мм² до 6 мм².
Соединитель для круглых кабелей.
Кабельный соединитель, 8-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм
Кабельный соединитель QUICKON, черный, 4 полюса без PE, 0,75 мм2 ... 1,5 мм2 / 500 В / 15 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 12 мм.
Кабельные соединители, тип подключения: Подключение IDC, полюсов: 4+PE, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, с двумя гайками QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, наружный диаметр проводника: 10 мм ... 14 мм
Разъем для кабеля для проходного монтажа, с обеих сторон гайки QPD, черный, количество контактов 4+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 A, для кабеля диаметром 6 мм ... 11 мм.
Разъем для кабеля QUICKON, черный, количество контактов 4+PE, 1,0 мм2 ... 2,5 мм2 / 690 В / 20 A, для кабеля диаметром 9 мм ... 16 мм.
Кабельный соединитель, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм
Кабельный соединитель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), 8-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм
Кабельный соединитель, 5-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм
Преимущества для Вас
- Быстрый ремонт или удлинение кабелей при помощи соединителей: в сочетании со штекерным соединителем также в качестве муфтового соединителя
- Исключительная прочность: корпуса со степенью защиты до IP68/IP69K и IK08 для широкого диапазона использования
- Максимальная безопасность: надежность при помощи механического кодирования от ошибочного подключения и защиты от касания
- Инновационность и оперативность: кабельные соединители с клеммами с ножевыми контактами QUICKON для экономии времени до 80 % при подключении на местах
- Надежная передача сигналов и данных: 360°-экранирование в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Кабельный соединитель серии QPD
Оцените эффективность кабельных соединителей серии QPD от Phoenix Contact. Компактные кабельные соединители значительно упрощают удлинение или ремонт кабеля. Благодаря передовой технологии режущего соединения IDC Вы можете сократить трудозатраты до 80 %. Вы сможете выполнить электромонтажные работы в кратчайшие сроки. Кабельные соединители QPD - незаменимый помощник для каждого электрика, например, на строительных площадках, в машиностроении и производстве оборудования или при проведении электромонтажа.
Быстрый монтаж без использования специального инструмента
Распределение электропитания не обязательно должно отнимать много времени. Это подтверждают кабельные соединители QPD. Разъем для быстрого подключения IDC функционирует без необходимости снятия изоляции с литцев. Для установки не требуются дорогостоящие специнструменты. Посмотрите видео, чтобы убедиться в простоте установки.