ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 1672322
VISU+ 2 RT-D UNLTD OPC MD16W10 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD OPC MD16W10 - ПО для визуализации
1672322

Лицензия времени исполнения для Visu+ вкл. 10 веб-клиентов и функцией сервера OPC (DA и UA) без ограничений данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 16 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2403010
VISU+ 2 RT-D 128 WEB4 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 128 WEB4 - ПО для визуализации
2403010

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 4 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1260095
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD RED WEB2 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD RED WEB2 - ПО для визуализации
1260095

Лицензия времени исполнения для Visu+ с диспетчером аварийных сигналов, резервированием и 2 веб-клиентами, без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1450003
VISU+2 RT-D 4096 RED - ПО для визуализации
VISU+2 RT-D 4096 RED - ПО для визуализации
1450003

Лицензия времени исполнения для Visu+, включая функции резервирования с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.