HC-B16-I-PT-CI-F - Контактная вставка
1350013

Контактная вставка, полюсов: 16+2 PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, монтаж click-in без инструмента

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Существенная экономия времени и улучшенное обращение: полностью простая установка и монтаж без инструмента благодаря технологии соединения push-in и инновационной защелке-фиксатору click-in
Установка и монтаж зажима PE без инструмента благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Безопасная установка: Слышимая и ощутимая фиксация контактных вставок в корпусе разъема
Надежный штекерный соединитель: контактная вставка click-in фиксируется в корпусе с защитой от ударов и вибрации в соответствии с DIN EN 61373
Простая интеграция: контактные вставки click-in подходят для любых пластиковых и металлических корпусов серии HEAVYCON STANDARD и EVO
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
Контрольный отвод для тестового штекера 2 мм
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373