Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 4,2 мм, белый, для клемм шириной: 4,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 7,62 мм
Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 30000 мм, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 30 м, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 50000 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 6, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 421 ... 430, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,62 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 1 ... 10, белый, для клемм шириной: 8,2 мм, тип монтажа: фиксация
Материалы UniCard для термопечатающего принтера, для маркировки клемм с плоскими пазами Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 72 элемента, надписи наносятся при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED, цвет: синий
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.