Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0804109:0071
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Маркировка для клеммных модулей
SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Маркировка для клеммных модулей
0804109:0071

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 3,81 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0804468:0001
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,5/5:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Маркировка для клеммных модулей
0804468:0001

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 1 ... 10, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0803582:0031
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Полоса Zack
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Полоса Zack
0803582:0031

Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 4,2 мм, белый, для клемм шириной: 4,2 мм, тип монтажа: фиксация

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0800035
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
0800035

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: четные номера 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0828733
UCT-TM 4 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 4 YE - Маркировка для клеммных модулей
0828733

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 84, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES