Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 1053001
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1053001

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0829514
UCT-TM 7,62 GN - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 7,62 GN - Маркировка для клеммных модулей
0829514

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Go to Product Detail Page for item 0804293:0091
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Маркировка для клеммных модулей
0804293:0091

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 1053438
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
1053438

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, горизонтально: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0804549:0021
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Маркировка для клеммных модулей
0804549:0021

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 30, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,62 мм, тип монтажа: склеивание

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES