Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 391 ... 400, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, с символами вдоль полосы: +, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 110, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 5500 мм, ширина текстового поля: 6,35 мм
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, четные цифры по порядку: 62 ... 80, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 3,5 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 11 ... 20, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 10 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 21 ... 39, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 4 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.