Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829678
UCT-TMF 8 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 8 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829678

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 7,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828525
ZBF-U CUS - Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину
ZBF-U CUS - Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину
0828525

Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 1000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824578
UC-TM 4 VT CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 4 VT CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824578

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829634
UCT-TM 12 VT CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 12 VT CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829634

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES