Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными цифрами по порядку: 71 ... 80, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: склеивание
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 120 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 12, для любых клемм с размером шага 5,2 мм, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 71 ... 80, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Предупредительная табличка, с 2 пластмассовыми винтами, на 5 клеммных модулей, шаг 12 мм
Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 15 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 15 мм
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с одинаковыми числами вдоль полосы: 26, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,3 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,3 мм
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 91 ... 100, белый, тип монтажа: подключение
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.