Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0808613
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
0808613

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0804293
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804293

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810876
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810876

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 6,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 1401844
BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
1401844

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Go to Product Detail Page for item 0804280:0031
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
SK 5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Маркировка для клеммных модулей
0804280:0031

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES