SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Маркировочный лист
0804293

Маркировочный лист, Лист, белый (RAL 9010), с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...(99)100, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры SK ... индивидуально по вашему выбору
Серия маркировки SK позволяет наносить обозначения на продукты, не имеющие паза для таблички, с помощью самоклеющихся маркировочных полос