Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0803470
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Маркировка для клеммных модулей
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Маркировка для клеммных модулей
0803470

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 9,2 мм, ширина текстового поля: 2,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0804374:0041
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Маркировка для клеммных модулей
SK 6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Маркировка для клеммных модулей
0804374:0041

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 50, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 12 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0809421
KLM-A + ESL 44X7 - Держатель маркировки клеммных коробок
KLM-A + ESL 44X7 - Держатель маркировки клеммных коробок
0809421

Держатели для маркировочных полос клеммных модулей и маркировочные полосы ESL..., регулируются по высоте, используются вместе с концевыми держателями E/UK, E/NS 35 N или CLIPFIX 35, размер маркировочного поля вставной полосы: 44 х 7 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES