Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0803466
TM-PTRV 4,QR:A-D - Маркировка для клеммных модулей
TM-PTRV 4,QR:A-D - Маркировка для клеммных модулей
0803466

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 8, высота текстового поля: 9,2 мм, ширина текстового поля: 2,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0828214
UC1-TMF 8 RD - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 8 RD - Маркировка для клеммных модулей
0828214

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм

Go to Product Detail Page for item 1051430
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
ZB 6,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей
1051430

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, надписи вдоль: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0804073:0081
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Маркировочный лист
SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Маркировочный лист
0804073:0081

Маркировочный лист, Лист, белый, надписи вдоль: нумерация по порядку 81 ... 90, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 14, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0803983
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Этикетка
0803983

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 5,5 м, высота текстового поля: 5500 мм, ширина текстового поля: 9,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES