Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0806699
SK U TR:UNGESTANZT - Листы с маркировкой
SK U TR:UNGESTANZT - Листы с маркировкой
0806699

Листы с маркировкой, Din A4, прозрачный, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати: без надписи, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 210 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 210 мм, ширина текстового поля: 297 мм

Go to Product Detail Page for item 0810562
STP 5-3 - Держатели маркировки
STP 5-3 - Держатели маркировки
0810562

Держатели маркировки, вставляется в трехъярусную пружинную клемму ST 2,5-3L, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Go to Product Detail Page for item 1052002
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 8:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
1052002

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0828736
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
0828736

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1050855
ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354 - Полоски с маркировкой на планке Zack
ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354 - Полоски с маркировкой на планке Zack
1050855

Полоски с маркировкой на планке Zack, Пластина, белый, с маркировкой, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 7,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES