Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0801836
TML (EX2,8)R - Маркировочные полосы
TML (EX2,8)R - Маркировочные полосы
0801836

Маркировочные полосы, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 14, длина рулона: 30 м, высота текстового поля: 2,8 мм, ширина текстового поля: 30000 мм

Go to Product Detail Page for item 0804853:0011
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Маркировка для клеммных модулей
0804853:0011

Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 11 ... 20, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 2,54 мм, тип монтажа: склеивание

Go to Product Detail Page for item 0803582:0001
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Полоса Zack
ZBFM 4/WH,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Полоса Zack
0803582:0001

Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 4,2 мм, белый, для клемм шириной: 4,2 мм, тип монтажа: фиксация

Go to Product Detail Page for item 0829193
UCT-TMF 5 GN - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 5 GN - Маркировка для клеммных модулей
0829193

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 4,4 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES