HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL
-
Корпус
1424373
Корпуса разъема D15, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x Pg21, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Серия изделий | HC-STA-D |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | D15 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x Pg21 |
Защитная крышка | да |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 51 мм |
Высота | 52 мм |
Длина | 80 мм |
Диаметр отверстий | 4,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
V0 (Защитная крышка) | |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защитная крышка | PC |
Материал, защелка | PA |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 2x Pg21 |
Тип соединения | Скоба |
Момент затяжки | 0,8 Нм ... 1,2 Нм (Для крепежных винтов M4 корпуса разъема) |
Указания по монтажу | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
IP67 (в установленном состоянии.) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1424373 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7APE |
GTIN | 4055626371139 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 178,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 170 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411200
-
A-INSP-PG21-65N-P-BK - Резьбовой колпачок 1415214
-
HC-BS-PG21 - Резьбовой колпачок 1674529
-
HC-M-D15-MF-HB - Модульные несущие рамки 1062122
-
HC-D15-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1414673
-
HC-D15-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1414667
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - Винтовое соединение защитного шланга 3241055
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А