HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL
-
Корпус
1412844
Корпуса разъема B10, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x M20, высота: 54,6 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, Стандартн.
Подробная информация о продукте
Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Общая информация | также доступны варианты артикула с порошковым напылением или цветные: 1372604 HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-EL/.../... |
Тип изделия | Корпуса со скобами-фиксаторами |
Тип корпуса | Корпуса разъема |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Количество подключаемых кабелей | 2 |
Тип резьбового соединения | 2x M20 |
Защитная крышка | да |
Кабельный отвод | боковое |
Pезьба Pg | без |
Чертеж |
|
Ширина | 52 мм |
Высота | 54,6 мм |
Длина | 92 мм |
Диаметр отверстий | 5,5 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
V0 (Защитная крышка) | |
Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
Материал поверхность корпуса | без покрытия |
Материал, защитная крышка | PC |
Материал, защелка | PA |
Механические данные | |
Тип резьбового соединения | 2x M20 |
Тип соединения | Скоба |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (Для крепежных винтов M5 корпуса разъема) |
Указания по монтажу | Одно отверстие закрыто пластиковой заглушкой и может быть открыто при помощи отвертки. |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
IP67 (в установленном состоянии.) | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
Номер артикула | 1412844 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF7APB |
GTIN | 4055626061016 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 240,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 240,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85389099 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 4,553 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411189
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Кабельный ввод 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Защитная крышка 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Винтовое соединение защитного шланга 3241061
Преимущества для вас
Эффективное действие экрана при электромагнитных помехах
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А