Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск устройства и термостойкость до 100 °C.
Корпуса из экструдированного профиля, Защелка-фиксатор, Боковой элемент для низкой U-образной профильной крышки, ширина: 10,35 мм, высота: 78,43 мм, глубина: 29,75 мм