UM-PRO LID-92 BK - Боковой элемент
2200172

Корпуса из экструдированного профиля, Защелка-фиксатор, Боковой элемент для U-образной профильной крышки, ширина: 10,35 мм, высота: 97,51 мм, глубина: 39,7 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Точная длина корпуса благодаря нарезке с точностью до миллиметра
Беспроблемная интеграция крупной электроники благодаря открытой конструкции
Термостойкий UM-PRO из полиамида с UL-допуском до 100 °C
Простой монтаж устройств по принципу Snap-Mount (крепление боковых панелей без инструмента)
Высокая гибкость за счет свободно размещаемых крышек