Используйте свои устройства также при высоких температурах. Невосприимчивый к высоким температурам полиамид обеспечивает UL-допуск устройства и термостойкость до 100 °C.
Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм