HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-EL/.../...
-
Корпус
1372607
Корпуса разъема B10, с одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал защитная крышка: PC, длина кабеля: 2, боковое, 2x Pg16, высота: 54,6 мм, кабельный ввод: без, защитная крышка: да, С возможностью выбора цвета порошкового напыления
Подробная информация о продукте
| Общая информация | вариант артикула с порошковым напылением или цветной 1412846 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL |
| Общая информация | для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
| Тип корпуса | Корпуса разъема |
| Применение | Стандартн. |
| Конструкция | B10 |
| Тип фиксатора | с одной защелкой |
| Количество подключаемых кабелей | 2 |
| Тип резьбового соединения | 2x Pg16 |
| Кабельный отвод | боковое |
| Чертеж |
|
| Ширина | 52 мм |
| Высота | 54,6 мм |
| Длина | 92 мм |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Блокировка) |
| V0 (Защитная крышка) | |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защелка | PA |
| Материал, защитная крышка | PC |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 (с блокируемой защитной крышкой) |
| IP67 (в установленном состоянии.) | |
| Ударная прочность | IK08 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Номер артикула | 1372607 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
| Ключ изделия | AF7APB |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 233,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 233,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411199
-
HC-B10-SP-CBK - Профилированное уплотнение 1411479
-
HC-STA-B10-SL-PLBK - Фиксатор корпуса 1412804
-
HC-B10-BC-HI-PLBK - Защитная крышка 1407693
-
HC-STA-B10-DC-PL - Защитная крышка 1421101
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Винтовое соединение защитного шланга 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Винтовое соединение защитного шланга 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Винтовое соединение защитного шланга 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Винтовое соединение защитного шланга 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Винтовое соединение защитного шланга 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Винтовое соединение защитного шланга 3241054
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А