HC-Q04-I-CT-F - Контактная вставка
1419899

Контактная вставка, полюсов: 4, размер: D7, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 830 В, 40 A, 1,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность, только для пластиковых корпусов, четыре возможности кодирования

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373