Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
CSA
ID допуска: 260458Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 19 A | 20 - 12 |
Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну
Контактная вставка, полюсов: 8+PE, размер: COM, контакты цепи питания: 8, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность, только для пластиковых корпусов
Модуль для контактов, вкл. 4 крепежных винта
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 19 A | 20 - 12 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 20 - 12 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 20 - 12 |