HC-BBB 64-ESTC - Контактная вставка
1409901

Контактная вставка, полюсов: 64+PE, размер: B24, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373