DNV
ID допуска: TAE000037SUL одобрено
ID допуска: E118976| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 16 A | - 12 | ||
Контактная вставка, полюсов: 40+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2
| Общая информация | Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE и HEAVYCON типа B16, обжимные контакты CK 2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки). |
| Общая информация | Обслуживание разъемных соединений можно выполнять только после отключения нагрузки и питания. |
| Указания по монтажу | Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше |
| Серия | HC-BBB |
| Конструкция | B16 |
| B32 | |
| Полюсов | 40 |
| Вид при установке | 40+PE |
| Нумерация контактов | 1 - 40 |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Тип контакта | с разворотом |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 34 мм |
| Высота | 34,4 мм |
| Длина | 84,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 77,5 мм |
| Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 27 мм |
| Механические параметры | |
| Минимальная высота корпуса | 76 мм |
| Диаметр контакта | 2,5 мм |
| Технология подключения | |
| Способ подключения | Обжимное соединение |
| Количество точек подключения на полюс | 1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Соединение провода | |
| Сечение проводников | 0,5 мм² ... 4 мм² |
| Сечение AWG | 20 ... 12 |
| Момент затяжки | 0,8 Нм ... 1,2 Нм (Разъем PE) |
| 0,5 Нм ... 0,8 Нм (Крепежные винты для монтажа в корпусе HEAVYCON) | |
| Длина зачищенной части одной жилы | 7,5 мм |
| Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Расчетный ток | 16 A |
| Механические данные | |
| Циклы установки | ≥ 500 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал, контакт | Медный сплав |
| Материал, контактная поверхность | серебро (или золото) |
| Материал, держатель контакта | PC |
| Стандарты / нормативные документы | PC |
| PC |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов) |
| Испытание | |
| Стандарты/нормативные документы | PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R22 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2) |
| PC: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3) | |
| Номер артикула | 1409921 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7ABK |
| GTIN | 4046356767231 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 60,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 60,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
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
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 7,555 кг CO2e |