HC-BB32-I-PT-F - Контактная вставка
1014421

Контактная вставка, полюсов: 32+PE, размер: B16, контакты цепи питания: 32, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
Высокая плотность расположения контактов