DNV
ID допуска: TAE000037SUL одобрено
ID допуска: E468743| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 21 A | - 14 | ||
Контактная вставка, полюсов: 18+PE, размер: B10, контакты цепи питания: 18, контакты цепи управления: 0, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 В | 21 A | - 14 | ||