HC-BB10-I-CT-F - Контактная вставка
1584703

Контактная вставка, полюсов: 10+PE, размер: B6, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для быстрой кодировки профилем из пластмассы ( Номер артикула 1410916, тип CP-HC-S )
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373