HC-B16-I-TPT-F - Контактная вставка
1423020

Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,25 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
Сдвоенное подсоединение проводников на полюс