HC-B06-I-PT-M - Контактная вставка
1407728

Контактная вставка, полюсов: 6+PE, размер: B6, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Зажимы Push-in, 500 В, 16 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простой способ монтажа без инструмента, в том числе во встроенном состоянии, благодаря технологии соединения push-in
Самый быстрый монтаж по сравнению с другими технологиями подключения
Быстрый и легкий способ кабельной разводки, особенно в ограниченных условиях
Возможность автоматизированной кабельной разводки при помощи роботов
Безопасная кабельная разводка и управление при помощи цветного контрастного исполнительного устройства
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373
Недорогой и быстрый способ кодирования при помощи пластиковых профилей
Контрольный отвод для тестового штекера 2 мм