HC-B 24-I-UT-M-48 - Контактная вставка
1584936

Контактная вставка, полюсов: 24+PE, размер: B24, Штифт, Винтовые зажимы, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для быстрой
кодировки профилем из пластмассы
Для пробника 2 мм
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373