HC-B 16-I-CT-M - Контактная вставка
1648270

Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 500 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 4 мм2, применение: Мощность

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для быстрой
кодировки профилем из пластмассы
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373