Контактная вставка
Технология подключения QUICKON позволяет подключать жилы простым поворотом отвертки. Предварительное снятие изоляции с жил не требуется. Такой способ подсоединения обеспечивает экономию не менее 60% времени!
HC-B 16-ESTQ-2,5-32
-
Контактная вставка
1605653
Контактная вставка, полюсов: 16+PE, размер: B16, Штифт, Тип подключения QUICKON, 500 В, 16 A, 0,34 мм2 ... 2,5 мм2
Подробная информация о продукте
CSA
ID допуска: 013631_6233_01cUL Recognized
ID допуска: E118976UL одобрено
ID допуска: E118976Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ударо- и вибростойкость согласно DIN EN 61373