IBS IL 24 RB-T-XC-PAC
-
Коммуникационный модуль
2701151
Inline, ответвительная клемма, INTERBUS, экранированный штекер Inline, с отводом удаленной шины, вариант для экстремальных условий, скорость передачи в локальной шине: 500 кБит/с, степень защиты: IP20, включая штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 12,2 мм |
Высота | 135 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
INTERBUS | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
INTERBUS | |
Тип подключения | Экранированный штекер Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | RS-485 |
Локальная шина Inline | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с |
Среда передачи | Медь |
Системные ограничения | |
Количество оконечных устройств, подключаемых к локальной шине | макс. 63 (Обратите внимание на логику потребления тока подключенных устройств. Переходные клеммы не причисляются к участникам станции Inline.) |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 04 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | 04 |
Код длины (гекс) | 0 |
Код длины (дец) | 0 |
Канал данных процесса | 0 бит |
Адресное пространство ввода | 0 байт |
Адресное пространство вывода | 0 байт |
Длина регистра | 0 бит |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Комплект поставки | вкл. штекер Inline и поле для маркировки |
Прочие характеристики | с отводом удаленной шины |
Исполнение для тяжелых условий эксплуатации |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | тип. 29 мА |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины, питание 5 В отходящей удаленной шины, питание 5 В логики | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Ответвление удаленной шины | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
-40 °C ... 70 °C (Расширенный, см. главу «Успешно протестировано: использование в экстремальных окружающих условиях» в паспорте.) | |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2701151 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRI152 |
Страница каталога | Стр. 146 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356713788 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 96 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 67 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2fb258db-37a7-47d3-90b5-8d66ba6b1731 |
Совместимые изделия
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Экранированный штекер Inline 2726353
-
IL CP - Комплект механических ключей 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Поле для маркировки 2727501
-
EMT (62X10)R - Вставная табличка 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
Лакированные печатные платы
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А