UL Recognized
Номинальное напряжение UN | 24 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 10 A |
AWG/kcmil | 26-16 |
Сечение, мин. | 26 мм² |
Сечение, макс. | 16 мм² |
cUL Recognized
Номинальное напряжение UN | 24 В |
---|---|
Номинальный ток IN | 10 A |
AWG/kcmil | 26-16 |
Сечение, мин. | 26 мм² |
Сечение, макс. | 16 мм² |