FL SWITCH 4000T-4POE-SFP - Industrial Ethernet Switch
1026924

Managed PoE Switch 4000 серия, 1 Порт SFP 100/1000 Мбит/с, 4 Порты RJ45-PoE 10/100 Мбит/с, cтепень защиты: IP30, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 75 °C, Диапазон напряжения питания: 52 В DC ... 57 В DC

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Четыре порта 10/100 Мбит/с RJ45 для подключения устройств и один интерфейс LWL-LC на базе SFP для магистральных сетевых каналов.
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
Резервное питание
120 W Power Budget
VLAN
DHCP-клиент
MSTP
RSTP
Управление через сеть Интернет, SNMP
Надежная администрация на основе SNMP и Web
Исчерпывающий дистанционный диагноз по сети интернет с настраиваемыми светодиодными индикаторами и контактами дистанционной сигнализации
Уникальная функция "Очистки" убирает неиспользуемые конфигурационные страницы, снижает сложность и время техобслуживания и ремонта