Модуль SFP - FL SFP SX2 2702397

Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 2 км с длиной волны 1310 нм.

Подробная информация о продукте


Модуль SFP для передачи данных со скоростью 1000 Мбит/с при длине волны 1310 нм и максимальной дальности передачи 2 км.



Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 75 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)

Излучаемая мощность, минимальная -15 дБм
Излучаемая мощность, максимальная -1 дБм
Чувствительность приемника, минимальная -3 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -23 дБм
Среда передачи Многомодовое стекловолокно
Ethernet LWL (оптовол․ кб․)
Тип подключения LC
Скорость передачи данных 1 ГБит/с
Излучаемая мощность, минимальная -15 дБм
Излучаемая мощность, максимальная -1 дБм
Чувствительность приемника, минимальная -23 дБм
Чувствительность приемника, максимальная -3 дБм
Среда передачи Многомодовое стекловолокно
Дальность передачи 2 км (стекловол. 50/125)
Дальность передачи 1 км (стекловол. 62,5/125)
Длина волны 1310 nm
Сигнальные светодиодные индикаторы в зависимости от устройства Factoryline
Количество каналов 1 (Многомодовый LC)

Тип монтажа Установка в слот SFP

Материал корпуса Металл

Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1 Вт
Среда передачи Оптоволоконный кабель
Питание
Электропитание 3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
Подключение, питание через слот SFP
Потребляемый ток, макс. 300 мА
Потребляемый ток 300 мА

Конструкция Устройство Factoryline со слотом SFP
MTTF 1862 лет (Telcordia SR-332, температурный коэффициент при 40 °C = 1, стресс фактор при 50 % = 1, экологический коэффициент = 1)
Формат SFP (Small Form-factor Pluggable - компактная вставная форма)

Ширина 13,7 мм
Высота 8,95 мм
Длина 56,5 мм

Момент затяжки контрольного гнезда

Индикатор состояния С помощью устройства Factoryline


Ключ заказа 2702397
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 332 (C-6-2019)
GTIN 4055626163161
Вес/шт. (с упаковкой) 30,4 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 30,4 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения TW



DNV GL

LR

BSH

RINA

ABS

NK

BV