FL PD 1001 T GT - Модуль Ethernet
2891042

Распределитель Factoryline Power-over-Ethernet (PD) для распределения сигналов и данных согласно IEEE 802.3af и at, конфигурирование не требуется, возможно функционирование с сетями на 10,100,1000 Мбит/с, выходное напряжение 24 В DC

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Компактный корпус
IEEE 802.3af, at