Одномодовый трансивер SFP+ для передачи до 10 Гбит/с на 10 км при длине волны 1310 нм в расширенном диапазоне температуры
Модули SFP
Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 30 км с длиной волны 1310 нм.
Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 100 м.
Одномодовый трансивер SFP+ для передачи до 10 Гбит/с на 10 км при длине волны 1310 нм в промышленном диапазоне температуры
Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 1 км с длиной волны 850 нм.
Корпуса для вставки трансиверов SFP или SFP+
Вставной модуль с узким форм-фактором предлагает интерфейс RJ45 со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с
Многомодовый трансивер SFP для передачи до 1 Гбит/с на 500 м при длине волны 850 нм в промышленном диапазоне температуры
Модуль Fast-Ethernet SFP для передачи данных на расстояние до 2 км с длиной волны 1310 нм.
Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 10 км с длиной волны 1310 нм.