Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C
Инжекторы POE
PoE-инжектор, 15 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, питание 100 ... 240 В AC, настольный или настенный монтаж. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Инжектор PoE, 60 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20
PoE-инжектор, 60 Вт, гнездо RJ45 на клеммные блоки Push-in, 10/100/1000 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, гальваническая развязка, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
PoE-инжектор, 60 Вт, гнездо RJ45 на клеммные блоки IDC, 10/100/1000 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, гальваническая развязка, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
Инжектор PoE, 60 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C
Инжектор PoE, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на несущей рейке, IP20
PoE-инжектор, 30 Вт, два гнезда RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, расширенный диапазон температуры -40 °C ... 75 °C, гальваническая развязка. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
PoE-инжектор, 30 W, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, 10/100/1000 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, гальваническая развязка, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).
PoE-инжектор, 60 W, гнездо RJ45 на винтовые клеммы, 10/100/1000 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, гальваническая развязка, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).