Кабель, товар на метры

Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений

Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.

Go to Product Detail Page for item 1550708
SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1550708

Продается на метры, Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1416460
VS-94E/... - Кабель для передачи данных
VS-94E/... - Кабель для передачи данных
1416460

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT7 (10 Гбит/с), экранирован., FRNC без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG23/1, S/FTP), цвет жилы: белый-синий, белый-оранжевый, белый-зеленый, белый-коричневый

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408512
SAC-3P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-3P-PUR-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408512

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 3-жильные, цвет жилы: коричневый, синий, черный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Go to Product Detail Page for item 1404174
SAC-6P-100,0-970 - Кабель для передачи данных
SAC-6P-100,0-970 - Кабель для передачи данных
1404174

Продается на метры, Кабель для передачи данных, VARAN CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., SANTOPRENE без галогенов/TPE без галогенов, черный RAL 9005, 6-жильные (1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19), цвет жилы: коричневый, синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, зеленый, оранжевый, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1406430
FOC-OE-OE-GB02/... - Оптоволоконный кабель
FOC-OE-OE-GB02/... - Оптоволоконный кабель
1406430

Кабель для использования вне помещений GOF, 2-жильный, многомодовый оптокабель с отдельной изоляцией волокон для гибкой прокладки, каждая жила с уменьшением растягивающего усилия, для буксирных цепей, высокая химическая стойкость к кислотам и щелочам, высокая механическая и температурная нагрузочная способность, бездымный, газоплотный, без галогенов, повышенная прочность

Go to Product Detail Page for item 1416347
VS-OE-OE-94F-100,0 - Кабель для передачи данных
VS-OE-OE-94F-100,0 - Кабель для передачи данных
1416347

Продается на метры, Кабель для передачи данных, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с), экранирован., PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, 8-жильные (4x2xAWG26/7; S/FTP), цвет жилы: белый/синий-синий, белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый, белый/коричневый-коричневый, длина кабеля: 100 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408527
SAC-5P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
SAC-5P-PVC-0,34-SH/... - Бухта кабеля
1408527

Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1408542
SAC-2P-910-SH/... - Системный кабель шины
SAC-2P-910-SH/... - Системный кабель шины
1408542

Продается на метры, Системный кабель шины, PROFIBUS, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 2-жильные (1x2xAWG24/19), цвет жилы: красный, зеленый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Преимущества для Вас

  • Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
  • Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
  • Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Для кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Медный кабель в качестве товара на метры

Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.

  • Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
  • Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
  • Тип кабеля: ПВХ
  • Тип кабеля: полиуретановый, силовой

Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.

Два оптоволоконных кабеля различного цвета, скрученных в кольцо

Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры

Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с