Магистральный кабель для концентраторов сигналов от датчиков и исполнительных устройств, без PE-проводника, неэкранированный, материал - полиуретан/ПВХ, 18-жильный, 16 x 0,34 мм2 и 2 x 0,75 мм2, длина: 50 м
Кабель (товар на метры) для медных и оптоволоконных применений
Большое разнообразие типов проводов наших кабелей (товар на метры) позволяет реализовывать различные приложения. Создавайте конфигурацию кабельной разводки в точном соответствии с вашими потребностями: сборные штекерные соединители и разветвители Phoenix Contact позволяют легко создавать провода любой длины.
Продается на метры, Кабель для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., PUR без галогенов, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/19, S/TQ), цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Стекловолоконный кабель, дуплекс 50 мкм / 125 мкм, товар на метры, без штекера, для прокладки в стационарных установках и машинах
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 8-жильные, цвет жилы: белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, розовый, синий, красный, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Стекловолоконный кабель, дуплекс 50/125 мкм, длина по заказу, без разъемов, для наружного монтажа
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, серый, длина кабеля: 100 м
Продается на метры, Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, экранирован., PUR без галогенов, фиолетовый RAL 4001, 4-жильные (2xAWG24/19+2xAWG22/19), цвет жилы: красно-черный, сине-белый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Продается на метры, Бухта кабеля, ПВХ, черный RAL 9005, 5-жильные, цвет жилы: черный, коричневый, синий, белый, желто-зеленый, длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)
Системный кабель шины, Ethernet, 4-жильный, экранированный, ПВХ, внешняя оболочка синего цвета, 2 x 2 x 0,14 мм2, бухта кабеля: 100 м
Продается на метры, Бухта кабеля, экранирован., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, 6-жильные, цвет жилы: коричневый, белый, черный, синий, серый, розовый, длина кабеля: 100 м
Преимущества для Вас
- Гибкие возможности заказа − даже кабелей небольшой длины
- Легкая размотка очень длинного кабеля с барабанов
- Вариативность благодаря тому, что для каждого приложения есть подходящий кабель
Медный кабель в качестве товара на метры
Медные кабели Phoenix Contact поставляются с различным количеством жил и разного сечения, длина составляет от 0,2 до 1 000 м.
- Тип кабеля: полиуретановый без галогенов
- Тип кабеля: полиуретановый/ПВХ
- Тип кабеля: ПВХ
- Тип кабеля: полиуретановый, силовой
Сборные штекерные соединители позволяют гибко учитывать требования к длине кабельной разводки.
Оптоволоконный кабель в качестве товара на метры
Кабели и системы подключения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или кабельная разводка в зданиях.
- Полимерное оптическое волокно (POF) макс. до 100 Мбит/с
- Волокно с полимерной оболочкой (PCF) макс. до 1 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) многомодовое до 10 Гбит/с
- Стекловолокно (GOF) одномодовое до 40 Гбит/с