Наши многофункциональные индикаторы процесса регистрируют ток, напряжение, сигналы от RTD и TC, а также сигналы от датчиков сопротивления через универсальный вход. Текущие параметры процесса четко отображаются на пятипозиционном дисплее с подсветкой. Кроме того, быстро оценить ситуацию можно при помощи гистограммы. Аварийные состояния заметны даже с большого расстояния благодаря смене цвета дисплея на красный.
Модуль MCR с цифровым индикатором, для измерения и отображения значений частоты, длительности импульсов и времени, 6-символьный индикатор