MCR-SL-D-U-I - Цифровые индикаторы
2864011

Модуль MCR с цифровым индикатором, для измерения и отображения значений нормированных сигналов, 5-символьный индикатор

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Индикатор 48 x 24 мм
7-сегментный светодиодный индикатор, 8 мм
Сохранение мин./макс. значения
5 отображаемых знаков
Для нормированных аналоговых сигналов 0 ... 10 В и 0(4) ... 20 мА
Гальваническая развязка
Возможность программирования
Свободно программируемый индикатор десятичной точки