MCR-SL-D-SPA-UI - Задатчик
2710314

Цифровой задатчик с ручной и автоматической настройкой величины сигнала тока и напряжения, 4-символьный индикатор

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Автоматический выбор заданного значения с функцией запоминания и 20 опорными уровнями
Ручной ввод заданных значений
Гибкая настройка диапазона сигналов от 0 до 12 В или от 0 до 24 мА
Сохранение данных при исчезновении напряжения питания
Ручной ввод заданных значений с указанием размера шага
Настройка параметров индикации
Гальваническая развязка между выходной цепью и цепью питания