Контроллеры здания ILC и Catan

Контроллеры здания

Положитесь на контроллеры зданий с Niagara Framework®: наш ассортимент систем управления и модулей ввода-вывода обеспечивает максимальную гибкость. Идеально подходит для централизованного и децентрализованного применения – от реконструкции до нового строительства. Компактность, масштабируемость и простота интеграции.

Go to Product Detail Page for item 1199811
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль
1199811

Inline, Ведущее устройство DALI, Поддержка нескольких ведущих устройств, встроенный блок питания DALI, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Go to Product Detail Page for item 2862961
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Цифровой модуль
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Цифровой модуль
2862961

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 16, 24 В DC, 500 мА, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, со штекерами Inline и полями для маркировки, штекеры пронумерованы по отдельности

Go to Product Detail Page for item 2861386
IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Температурный модуль
IB IL TEMP 2 UTH-PAC - Температурный модуль
2861386

Inline, Клемма для измерения температуры, Аналоговые UTH-входы: 2 (Термоэлементы или линейное напряжение), cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Catan, оценочный набор
Начните прямо сейчас с Catan

Вдохновитесь функциональностью, работой и производительностью новой серии изделий Catan для автоматизации зданий – по уникальной специальной цене.

Заказать стартовый комплект
Контроллер Catan

Наши контроллеры здания в сравнении

Определите подходящий Вам контроллер здания всего за несколько шагов.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Совместимые системы управления зданием
Версии Niagara Framework® N4
Дополнения Emalytics для платформы Niagara Framework®
Оптимальная ситуация при установке
Электрическое подраспределение
Шкаф управления
Протоколы и интерфейсы
IoT и строительные протоколы BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI, DMX и SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, DMX, SMI и LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI и LON
Встроенные интерфейсы KNX-TP
SPE-связь между блоками управления
Сеть Ethernet 3 порта LAN, настраиваемый коммутатор Ethernet, 2 карты сетевого интерфейса (NIC), 2 MAC-адреса, RSTP 4 порта LAN, настраиваемый коммутатор Ethernet, 2 карты сетевого интерфейса (NIC), 2 MAC-адреса, RSTP 4 порта LAN, настраиваемый коммутатор Ethernet, 2 карты сетевого интерфейса (NIC), 2 MAC-адреса, RSTP
Дополнительная информация
Подключаемый дисплей для локального управления
Соответствие CRA
Модули ввода-вывода 8 UI, 4 DOI, 2 UOI на борту и до 16 модулей расширения до 63 модулей расширения Inline до 63 модулей расширения Inline
Подробнее о Catan C1 EN Подробнее о ILC 2250 BI(-L) Подробнее о ILC 2050 BI(-L)

Основные преимущества для Вас Максимальная гибкость в автоматизации зданий

  • Масштабируемость – особенно высокая эффективность и гибкая расширяемость для централизованных и децентрализованных приложений
  • Высокая плотность входов/выходов – для экономии места и средств
  • Простая установка – без проблем может быть реализована в узких или сложных монтажных условиях
  • Бесшовная интеграция – также в проекты других партнеров Niagara Framework®
  • Планирование на перспективу – гарантированная доступность семейств контроллеров до 2035 года
Все еще не нашли подходящий контроллер здания?
Откройте для себя оптимальный вариант контроллера здания для вашего проекта

Давайте вместе выясним, что нужно вашему зданию.

Получить консультацию сейчас
Мужчина рядом с вторичной распределительной сетью
Кибербезопасность в шкафу управления

Защита на будущее с помощью Закона о киберустойчивости (CRA)

Сетевые системы занимают центральное место в современной автоматизации зданий - от отопления и освещения до контроля доступа. Цифровизация дает множество преимуществ, но также повышает риск кибератак. Закон ЕС о киберустойчивости (CRA) предъявляет высокие требования к безопасности цифровых продуктов. Наши системы отвечают этим требованиям и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Мы ведем разработку в соответствии с IEC 62443-4-1 и опираемся на международные стандарты безопасности. Вы можете положиться на наш опыт. Повышение устойчивости к кибератакам.

Серия изделий Catan


Обзор основных характеристик Catan

Интерактивная карта изображений: Портфолио контроллеров зданий
Программирование KNX и управление KNX
Будучи первым в мире контроллером, основанным на технологии Niagara Framework®, Catan C1 EN имеет интерфейс KNX TP. Это обеспечивает прямой доступ к системе управления KNX и программирование KNX без дополнительных шлюзов. Это делает интеграцию в систему автоматизации KNX особенно эффективной и гибкой.
Показать сведения об изделии
Программирование KNX и управление KNX
Интуитивно понятное управление с 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем
Для каждого модуля в линейке продуктов можно дополнительно подключить панель управления Catan во время работы. Этот съемный дисплей не только служит локальным приоритетным уровнем управления, но и обеспечивает особенно простое обслуживание благодаря интуитивно понятной навигации по меню и специфическим приложениям модуля.
Подробнее о дисплее
Интуитивно понятное управление с 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем
Сеть на всех уровнях
Catan C1 EN предлагает широкие возможности подключения: три порта LAN, два подключения USB и встроенный интерфейс RS-485. Встроенный коммутатор Ethernet с тремя портами обеспечивает гибкое управление портами LAN и WAN и поддерживает RSTP для надежной защиты петли. Связь через две сетевые карты делает контроллер идеальным для сегментированных сетей, резервных соединений и сложных архитектур автоматизации.
Показать сведения об изделии
Сеть на всех уровнях
Акустический ассистент
При автоматизации помещения динамики устанавливаются в потолок или фальшпол. Если требуется обслуживание, поиск устройств, использующих тарифные планы, может занять много времени. Чтобы упростить этот процесс, в контроллер и модули расширения встроены громкоговорители. Звуковые сообщения значительно облегчают поиск прибора.
Показать сведения об изделии
Акустический ассистент
Перспективные сети с однопарным Ethernet
Линейка продуктов Catan основана на однопарном Ethernet (SPE) как универсальной коммуникационной основе для всей сети автоматизации. Все модули подключаются через SPE – эффективно, компактно и с большим радиусом действия. До 16 модулей расширения могут быть подключены к контроллеру по простым телекоммуникационным линиям на расстоянии нескольких сотен метров.
Подробнее об однопарном Ethernet
Перспективные сети с однопарным Ethernet
Многофункциональные каналы ввода-вывода
Все модули серии изделий Catan имеют очень гибкие каналы ввода-вывода, которые могут быть сконфигурированы для решения до шести различных задач на каждом канале – от цифровых и аналоговых сигналов до специализированных функций. Подключение осуществляется с помощью удобных вставных клемм Push-in 1,5 мм², и практически любой формат сигнала может быть обработан напрямую. Для мощных приложений доступны соединения 2,5 мм² для реле на 16 А.
Показать сведения об изделии
Многофункциональные каналы ввода-вывода
Интерфейсы RS-485
Два встроенных интерфейса RS-485 могут быть удобно подключены через веб-управление и сконфигурированы для BIAS – без каких-либо дополнительных инструментов. Для простой интеграции в существующие системы автоматизации зданий и сооружений оба интерфейса поддерживают распространенные протоколы Modbus/RTU и BACnet MS/TP.
Показать сведения об изделии
Интерфейсы RS-485
Модули Catan в электрическом распределительном щите
Вторичная распределительная сеть электромонтажа
Человек на ПК с модулем Catan
Модули Catan в электрическом распределительном щите

Портфель продуктов Catan впервые объединяет две ведущие технологические платформы Niagara Framework® и KNX в одной системе – уникальная инновация в строительном секторе на сегодняшний день.
С помощью Catan существующие инфраструктуры KNX могут быть легко интегрированы в мир Building IoT. Решение эффективно использует существующую кабельную разводку KNX – благодаря современной технологии однопарного Ethernet (SPE).

Контроллер - CATAN C1 EN
Вторичная распределительная сеть электромонтажа

Наша серия изделий Catan впечатляет своим стандартизированным дизайном аппаратного обеспечения. Контроллер со встроенными устройствами ввода-вывода и модуль расширения в корпусе для монтажа на DIN-рейку имеют ширину в шесть горизонтальных шагов и идентичное расположение точек подключения. Это позволяет легко расширять существующие системы, так как потребность в пространстве для серии изделий легко оценить. Компактная конструкция модулей Catan позволяет использовать их в электрических распределительных щитах, небольших распределительных щитах и даже в особо малых монтажных зонах инженерных систем зданий.

Человек на ПК с модулем Catan

Все устройства серии изделий Catan поставляются с цифровым двойником, который служит центральным источником информации на протяжении всего жизненного цикла изделия. Помимо цифровой паспортной таблички, техническая документация и важная сервисная информация всегда доступны в режиме онлайн.
Catan C1 EN также оснащен управлением через веб-интерфейс, что обеспечивает простую настройку непосредственно через стандартный веб-браузер – без какого-либо дополнительного программного обеспечения.

Серия изделий ILC


Обзор основных характеристик ILC

Интерактивная карта изображений: Контроллер для автоматизации зданий
Интеграция в сеть Ethernet
Оба поколения серии изделий ILC 2x50 BI оснащены четырьмя портами LAN, двумя USB и интерфейсом RS-485. Встроенный коммутатор Ethernet с четырьмя портами обеспечивает гибкое управление портами LAN и WAN, RSTP для защиты петли и связь через две сетевые карты.
Показать сведения об изделии
Интеграция в сеть Ethernet
Интеллектуальный контроллер освещения с системами DALI-2
Серия ILC 2x50 BI поддерживает стандарт DALI-2 для современного, соответствующего стандартам управления осветительными приборами в зданиях. Благодаря встроенному ведущему устройству DALI, функции мультимастера и встроенному блоку питания DALI система представляет собой комплексное решение для управления и мониторинга светильников, датчиков и элементов обслуживания – без дополнительных шлюзов.
Дисплей DALI master
Интеллектуальный контроллер освещения с системами DALI-2
Интерфейсы RS-485
Два последовательных интерфейса RS-485 на борту обеспечивают максимальную гибкость для промышленной связи. Оба порта могут быть удобно выведены с помощью DIP-переключателей и настроены для работы в режиме BIAS. Интерфейсы поддерживают такие распространенные протоколы, как Modbus/RTU и BACnet MS/TP – идеальное решение для беспрепятственной интеграции в существующие системы автоматизации и управления зданием. Дополнительные последовательные интерфейсы доступны опционально.
Показать сведения об изделии
Интерфейсы RS-485
Возможность модернизации с помощью LON
Оба поколения серии изделий ILC 2x50 BI по-прежнему доступны в варианте LON - со встроенным интерфейсом LON TP/FT-10 для прямого подключения к существующим сетям зданий LonWorks®. Это означает, что старые системы автоматизации зданий также могут быть легко модернизированы - идеальный вариант для энергоэффективной модернизации и перспективных решений для интеллектуальных зданий.
Узнайте подробности о продукте LON variant
Возможность модернизации с помощью LON
Широкие возможности расширения ввода/вывода
Серия ILC 2x50 BI предлагает универсальный набор входов/выходов с цифровыми и аналоговыми входами и выходами для точной обработки сигналов и гибких приложений. Благодаря тонкой грануляции каналов, последовательной технологии подключения проводников и поддержке сигналов тока, напряжения и температуры можно эффективно реализовать любую установку. Модули расширения с шинами M-Bus и MP-Bus обеспечивают простую интеграцию в современные системы автоматизации зданий. Для экономичных проектов также предлагаются модели Eco.
Показать список продукции
Широкие возможности расширения ввода/вывода
Электромонтаж в шкафу управления зданием
ILC 2x50 BI(-L) с технологией Niagara Framework®
Контроллер здания
Автоматизация зданий в шкафу управления и Emalytics
Электромонтаж в шкафу управления зданием

Контроллер ​ILC 2х50 BI(-L)​ разработан специально для выполнения задач автоматизации в зданиях.​ Особенно при контроле и управлении инфраструктурой зданий, потоков энергии или в области ОВК. Их промышленная интеграция гарантирует высокую надежность и позволяет использовать их в критически важных для бизнеса приложениях. Благодаря таким важным допускам, как МЭК 61000, UL 508 и BTL, IoT-контроллер идеально подходит для использования в различных приложениях.

Контроллер - ILC 2250 BI
ILC 2x50 BI(-L) с технологией Niagara Framework®

Будучи единственным в мире контроллером на базе технологии Niagara Framework®, ILC 2x50 BI(-L) может расширяться до 63 модулями ввода-вывода для цифровых и аналоговых каналов, а также для всех систем шин, широко используемых в строительной технике.
При ширине всего 80 мм контроллер занимает очень мало места. Другие протоколы IoT и строительные протоколы также могут быть легко интегрированы.

Контроллер здания

Наша система Inline разработана для обеспечения долгосрочной функциональной надежности и доступности. Мы стремимся сохранить наш линейный портфель основных продуктов по крайней мере до 2035 года. С этой целью соответствующие артикулы регулярно обновляются с указанием необходимых действий по обслуживанию продукта в аппаратном обеспечении и/или встроенной программе.

Автоматизация зданий в шкафу управления и Emalytics

ILC 2x50 BI(-L) поставляется с управлением через веб-интерфейс, который поддерживает настройку устройства без дополнительного программного обеспечения через стандартный веб-браузер. Все сигналы каналов ввода/вывода считываются и записываются независимо от приложения.
Несмотря на это, встроенный веб-сервер гарантирует высокопроизводительную локальную визуализацию с помощью дополнительных установок Emalytics.

Система управления зданием


Система управления зданием

Управление зданием при помощи Emalytics Целостное управление и анализ - на основе Niagara Framework®

Узнайте, как Вы можете использовать нашу систему управления зданием Emalytics, основанную на платформе Niagara Framework®, для интеллектуального сетевого и целостного анализа Ваших объектов, систем и мастерских.

Логотип Niagara Framework®

Открытый контроллер здания с помощью Niagara Совместимость. Масштабируемость. Готовы к вашим партнерским решениям.

Наши системы управления основаны на открытой платформе Niagara Framework® и позволяют легко интегрировать внешние программные решения. Гибкая, масштабируемая система благодаря стандартизированным интерфейсам и полной совместимости - идеальное решение для сложных интеграционных проектов и долгосрочного расширения.

Контакты


Kontakt

Бернхард Тильманс, директор Global Industry Management Строительные технологии
Bernhard Tillmanns
Директор Global Industry Management Строительные технологии
Я буду рад проконсультировать Вас по вопросам модернизации или строительства новых зданий. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Реализованные проекты


Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Catan C1 EN и ILC 2250 BI контроллеры зданий
Инженер запрограммирован
Прокладка кабеля Catan C1 EN во вторичной распределительной сети
Шкаф управления с контроллером здания ILC 2250 BI
Catan C1 EN и ILC 2250 BI контроллеры зданий

Phoenix Contact предлагает различные контроллеры для различных требований: Catan C1 EN идеально подходит для автоматизации помещений в распределительных устройствах (конструкция REG). Блок управления ILC 2x50 BI(-L) предназначен для реализации сложных проектов автоматизации зданий и поддерживает широкие возможности интеграции. Оба устройства оптимизированы для производства шкафов управления и могут гибко использоваться как в новых, так и в существующих зданиях.

Инженер запрограммирован

Контроллеры зданий от Phoenix Contact имеют множество интегрированных интерфейсов и поддерживают такие открытые протоколы, как KNX, DALI, BACnet, Modbus, M-Bus и MQTT. Это позволяет интегрировать системы освещения, кондиционирования, безопасности и энергообеспечения по всем направлениям - независимо от производителя и с запасом на будущее.

Прокладка кабеля Catan C1 EN во вторичной распределительной сети

Устройства предназначены для монтажа на верхнюю направляющую и имеют технологию подключения, что упрощает монтаж, особенно для электриков. Конструкция REG семейства Catan позволяет компактно встраивать их в распределительные шкафы.

Шкаф управления с контроллером здания ILC 2250 BI

Да. Модули расширения и компоненты ввода/вывода позволяют гибко адаптировать контроллеры к размерам проекта. Благодаря открытой архитектуре и поддержке современных протоколов связи они идеально подготовлены к будущим требованиям, таким как управление энергопотреблением, подключение к IoT или интеграция в облако.