ILC 2250 BI является мощным преемником ILC 2050 BI, центральным контроллером для автоматизации зданий, инфраструктурных и энергетических приложений. Промышленный дизайн гарантирует высокую надежность и обеспечивает пригодность ILC 2250 BI также для критичных для бизнеса приложений. Он оснащен 4 интерфейсами LAN, 2 USB, а также 2 RS-485. Контроллер можно расширять при помощи большого количества модулей Inline для цифровых и аналоговых модулей ввода-вывода, а также для всех распространенных шинных систем. Соответствующие драйверы обеспечивают единообразие интерфейсов и таким образом существенно упрощают системную интеграцию.
ILC 2250 BI
-
Контроллер
1541303
Модульный контроллер Inline для систем автоматизации, применяемых в сфере инфраструктуры, сетях энергоснабжения и зданиях, на базе Niagara Framework®. Интегрированы
четыре интерфейса LAN, два USB и два RS-485.
Возможность расширения благодаря большому количеству модулей ввода-вывода Inline.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | Inline-Controller |
| Установка | Использование в помещениях |
| Место монтажа | Шкаф управления |
| Прочие характеристики | Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Память для постоянного хранения данных | 512 кбайт (NVRAM) |
| Оперативная память | 2048 Мбайт (LPDDR4-RAM) |
| Среда выполнения МЭК-61131 | |
| Память данных | 5 Гбайт (eMMC) |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые языки программирования | Niagara Framework® |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | Emalytics |
| Питание | |
| Допустимая нагрузка по току (Клеммные выводы) | 8 A |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | встроенный (емкостный режим работы) |
| Потенциалы | |
| Электропитание | 24 В DC -15 % / +20 % (согласно EN 61131-2) |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребление тока | ≤ 1,5 A |
| ≤ 170 мА (при номинальном напряжении без потребителя локальной шины) | |
| Соединительный штекер Inline | |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Поддерживаемые протоколы | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (только к COM1 и COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-Bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Web-сервер | да |
| Ethernet | |
| Шинная система | RJ45 |
| Количество интерфейсов | 4 |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| Количество каналов | 2 |
| Шинная система | RS-485 |
| Количество интерфейсов | 2 |
| USB | |
| Шинная система | USB тип C |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | USB тип C |
| microSD | |
| Шинная система | microSD |
| Количество интерфейсов | 1 (Верхняя сторона) |
| Тип подключения | гнездо microSD |
| Ширина | 80 мм |
| Высота | 119,8 мм |
| Глубина | 71,5 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30г |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 10г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 % ... 75 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 0 % ... 75 % (согласно DIN EN 61131-2) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 гПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температурный класс GRP | T4 |
| Стойкость к воздействию газов согласно DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Двуокись серы (SO2) 10 ± 0,3 ppm (продолжительность испытаний 10 дней), сероводород (H2S) 1 ±0,3 ppm (продолжительность испытаний 4 дня), при температуре 25 °C и влажности воздуха 75 % |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Переходное перенапряжение (выбросы) Критерий B |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Быстрые переходные процессы (всплески) Критерий A, ±500 В,Критерий B, ±1000 в | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электромагнитные поля Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Электростатический разряд (ESD) Критерий A, разряд между контактами ±4 кВ, воздушный разряд ±8 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 61000-6-2 Помехи по цепи питания Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Испытание на излучение помех согл. EN 61000-6-3/МЭК 61000-6-3 Класс B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Возможны альтернативные монтажные положения, но это может привести к снижению тепловых характеристик. |
| Номер артикула | 1541303 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRHAAA |
| GTIN | 4067923013964 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 317 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 237 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (№ CAS: 80-05-7) | |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (№ CAS: 75980-60-8) | |
Совместимые изделия
-
NC4-DEMO - Система управления зданием 1061902
-
NC4-50 - Система управления зданием 1698091
-
NC4-100 - Система управления зданием 1045861
-
NC4-250 - Система управления зданием 2404194
-
NC4-500 - Система управления зданием 2404195
-
NC4-1250 - Система управления зданием 2404196
-
NC4-5000 - Система управления зданием 2404197
-
NC4-10000 - Система управления зданием 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Система управления зданием 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Система управления зданием 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Система управления зданием 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Система управления зданием 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Система управления зданием 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Система управления зданием 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Система управления зданием 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Система управления зданием 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Система управления зданием 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Система управления зданием 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Система управления зданием 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Система управления зданием 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Система управления зданием 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Система управления зданием 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Система управления зданием 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Система управления зданием 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Система управления зданием 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Система управления зданием 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Система управления зданием 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Система управления зданием 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Система управления зданием 2404223
-
POINTS-50 - Система управления зданием 1101297
-
POINTS-100 - Система управления зданием 1101298
-
POINTS-500 - Система управления зданием 2404199
-
POINTS-1250 - Система управления зданием 2404201
-
POINTS-2500 - Система управления зданием 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Система управления зданием 1140562
-
DR-JSON - Система управления зданием 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Система управления зданием 2404321
-
SUP-0 - Система управления зданием 2404065
-
SUP-1 - Система управления зданием 2404136
-
SUP-10 - Система управления зданием 2404156
-
SUP-100 - Система управления зданием 2404157
-
SUP-UNL - Система управления зданием 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Система управления зданием 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Система управления зданием 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Система управления зданием 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Система управления зданием 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Система управления зданием 2404163
-
SUP-UP-1 - Система управления зданием 2404164
-
SUP-UP-100 - Система управления зданием 2404165
-
SUP-UP-UNL - Система управления зданием 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Система управления зданием 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Система управления зданием 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Система управления зданием 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Система управления зданием 2404173
-
DR-S-JSON - Система управления зданием 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Система управления зданием 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Система управления зданием 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Система управления зданием 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Система управления зданием 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Система управления зданием 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Система управления зданием 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Система управления зданием 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Система управления зданием 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Система управления зданием 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Система управления зданием 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Система управления зданием 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Система управления зданием 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Система управления зданием 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Система управления зданием 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Система управления зданием 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Система управления зданием 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Система управления зданием 1842502
-
NCS-REMOTE - Система управления зданием 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Система управления зданием 1842510
-
NCS-RECOVER - Система управления зданием 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - Система управления зданием 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Система управления зданием 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Система управления зданием 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Система управления зданием 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Система управления зданием 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Система управления зданием 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Система управления зданием 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Система управления зданием 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Система управления зданием 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Система управления зданием 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Система управления зданием 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Система управления зданием 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Система управления зданием 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Система управления зданием 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Система управления зданием 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Система управления зданием 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Система управления зданием 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Система управления зданием 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Система управления зданием 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Система управления зданием 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Система управления зданием 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Система управления зданием 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Система управления зданием 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Система управления зданием 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Система управления зданием 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Система управления зданием 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Система управления зданием 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Система управления зданием 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Система управления зданием 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Система управления зданием 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Система управления зданием 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Система управления зданием 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Система управления зданием 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Система управления зданием 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Система управления зданием 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Система управления зданием 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Система управления зданием 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Система управления зданием 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Система управления зданием 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Система управления зданием 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Система управления зданием 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Система управления зданием 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Система управления зданием 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Система управления зданием 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Система управления зданием 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Система управления зданием 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Коммуникационный модуль 1199811
-
IB IL 24 DI 4-ME - Цифровой модуль 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Модуль сегментации 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Модуль питания 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Цифровой модуль 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Цифровой модуль 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Коммуникационный модуль 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Цифровой модуль 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Коммуникационный модуль 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Коммуникационный модуль 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Аналоговый модуль 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Аналоговый модуль 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Аналоговый модуль 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Аналоговый модуль 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Температурный модуль 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Температурный модуль 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Температурный модуль 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Температурный модуль 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Цифровой модуль 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Цифровой модуль 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Коммуникационный модуль 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Цифровой модуль 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Коммуникационный модуль 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Коммуникационный модуль 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Цифровой модуль 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Цифровой модуль 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Цифровой модуль 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Цифровой модуль 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Цифровой модуль 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Цифровой модуль 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Цифровой модуль 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Цифровой модуль 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Аналоговый модуль 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Температурный модуль 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Модуль питания 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Модуль сегментации 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Аналоговый модуль 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Модуль сегментации 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Модуль сегментации 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Аналоговый модуль 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Модуль питания 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Коммуникационный модуль 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Модуль питания 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Аналоговый модуль 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Цифровой модуль 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Цифровой модуль 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Модуль питания 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Аналоговый модуль 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Устройство сопряжения с шиной 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Цифровой модуль 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Клемма с размыкателем 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Аналоговый модуль 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Модуль питания 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Релейный модуль 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Релейный модуль 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Цифровой модуль 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Модуль питания 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Модуль питания 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Цифровой модуль 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Цифровой модуль 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Цифровой модуль 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Цифровой модуль 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Распределитель потенциала 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Распределитель потенциала 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Аналоговый модуль 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Релейный модуль 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Цифровой модуль 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Цифровой модуль 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Аналоговый модуль 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Аналоговый модуль 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Аналоговый модуль 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Цифровой модуль 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Цифровой модуль 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Цифровой модуль 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Цифровой модуль 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Цифровой модуль 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Коммуникационный модуль 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Коммуникационный модуль 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Коммуникационный модуль 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Аналоговый модуль 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Температурный модуль 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Цифровой модуль 2862958
Преимущества для вас
Оптимизация временных затрат при проектировании при помощи Niagara 4-Framework
Поддержка всех важных протоколов связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий
Эффективное проектирование и визуализация с помощью Emalytics и платформы Niagara
Простота расширения Niagara 4-Framework с добавлением самостоятельно программируемых функций
Цифровой двойник как основа для умных зданий
Безопасность программного обеспечения благодаря безопасной загрузке, подписанному программному обеспечению и защищенной TPM идентификации устройства
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А